Элемент вертикального регулируемого угла 85 FT

Артикул, номер 7076096 | EAN 4012196228430

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Элемент вертикального регулируемого угла для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 85 мм.

Поворотные соединители RGV 85 заказываются отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) регулируемый
Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Модель Элемент регулируемого угла
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 85x100
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 85 mm
Высота 3 in
Размер B 100 mm
Ширина 4 in
Ширина 100 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,3177 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,3177 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RGBEV 810 FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7076096
1 Штук
RGBEV 820 FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7076207
1 Штук
RGBEV 830 FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7076304
1 Штук
RGBEV 840 FT 400 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7076401
1 Штук
RGBEV 850 FT 500 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7076509
1 Штук
RGBEV 860 FT 600 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7076606
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Шарнирный соединитель FT Шарнирный соединитель FT RGV 85 FT 7082320
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RGBEV 810 FT / 7076096 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RGBEV 810 FT / 7076096 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RGBEV 810 FT / 7076096 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RGBEV 810 FT / 7076096 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RGBEV 810 FT / 7076096 , 0.13MB , pdf

RGBEV 810 FT / 7076096
Загрузить