Элемент вертикального регулируемого угла FS

Артикул, номер 7005385 | EAN 4012196216734

Сталь
оцинкован конвейерным методом
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Элемент вертикального регулируемого угла для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.

Поворотные соединители RGV 60 заказываются отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) регулируемый
Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Модель Элемент регулируемого угла
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x400
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 2 in
Высота 60 mm
Размер B 400 mm
Ширина 400 mm
Ширина 16 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 4,0811 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,0811 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RGBEV 610 FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7005326
1 Штук
RGBEV 615 FS 150 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7005334
1 Штук
RGBEV 620 FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7005342
1 Штук
RGBEV 630 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7005369
1 Штук
RGBEV 640 FS 400 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7005385
1 Штук
RGBEV 650 FS 500 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7005407
1 Штук
RGBEV 660 FS 600 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7005423
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RGBEV 640 FS / 7005385 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RGBEV 640 FS / 7005385 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RGBEV 640 FS / 7005385 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RGBEV 640 FS / 7005385 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RGBEV 640 FS / 7005385 , 0.12MB , pdf

RGBEV 640 FS / 7005385
Загрузить