- Описание продукта
-
Описание продуктаЭлемент вертикального регулируемого угла для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.
Поворотные соединители RGV 60 заказываются отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) регулируемый Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Модель Элемент регулируемого угла Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 60x200 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Высота 2 in Размер B 200 mm Ширина 8 in Ширина 200 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,2837 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,2837 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RGBEV 620 FT / 7075200 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RGBEV 620 FT / 7075200 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RGBEV 620 FT / 7075200 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RGBEV 620 FT / 7075200 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RGBEV 620 FT / 7075200 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский