Элемент вертикального регулируемого угла FT

Артикул, номер 7075308 | EAN 4012196228195

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Элемент вертикального регулируемого угла для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.

Поворотные соединители RGV 60 заказываются отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) регулируемый
Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Модель Элемент регулируемого угла
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 2 in
Высота 60 mm
Размер B 300 mm
Ширина 12 in
Ширина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,7536 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,7536 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RGBEV 610 FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7075103
1 Штук
RGBEV 615 FT 150 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7075154
1 Штук
RGBEV 620 FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7075200
1 Штук
RGBEV 630 FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7075308
1 Штук
RGBEV 640 FT 400 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7075405
1 Штук
RGBEV 650 FT 500 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7075502
1 Штук
RGBEV 660 FT 600 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7075596
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RGBEV 630 FT / 7075308 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RGBEV 630 FT / 7075308 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RGBEV 630 FT / 7075308 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RGBEV 630 FT / 7075308 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RGBEV 630 FT / 7075308 , 0.13MB , pdf

RGBEV 630 FT / 7075308
Загрузить