End piece, for cable trunking type 60060

Артикул, номер 6249782 | EAN 4012197377403

6249782 / LKM EK60060GRSW
черный графит; RAL 9011
Описание продукта
Описание продукта
Торцевая заглушка для кабельного короба LКМ.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Защитная плёнка нет
Исполнение Слева/справа
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Коэффициент прочности IK10
Материал Термопластичный эластомер
Не содержит галогенов да
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x60mm
Серия продукции LKM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный графит; RAL 9011

Размеры

Высота 65 mm
Длина 18 mm
Ширина 63 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0431 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0431 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKM EK60060GRSW черный графит; RAL 9011 6249782
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKM EK60060GRSW / 6249782 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKM EK60060GRSW / 6249782 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKM EK60060GRSW / 6249782 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LKM EK60060GRSW / 6249782 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKM EK60060GRSW / 6249782 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу LKM-Kanal , 0.72MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.