Системы кабельных коробов
Кабельные короба
Фасонные детали для кабельных коробов
Торцевые заглушки
Торцевые заглушки
Фильтр
Поверхность
Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием (7)
оцинкован конвейерным методом (7)
Цвет
белоснежный; RAL 9010 (37)
жемчужно-белый; RAL 1013 (1)
кремовый; RAL 9001 (28)
светло-серый; RAL 7035 (22)
серый камень; RAL 7030 (25)
цинковый (7)
черный графит; RAL 9011 (10)
черный; RAL 9005 (4)
Длина
8 mm (1)
11 mm (7)
11,5 mm (9)
17 mm (32)
18 mm (7)
21 mm (14)
25 mm (4)
27,5 mm (46)
40 mm (2)
150 mm (12)
Ширина
15 mm (5)
17 mm (4)
22 mm (3)
25 mm (6)
30 mm (7)
32 mm (4)
35 mm (4)
40 mm (13)
43 mm (1)
45 mm (4)
50 mm (2)
60 mm (13)
63 mm (2)
80 mm (2)
83 mm (1)
90 mm (8)
100 mm (2)
103 mm (1)
110 mm (9)
130 mm (8)
150 mm (6)
153 mm (1)
164,8 mm (1)
170 mm (8)
200 mm (2)
203 mm (1)
210 mm (8)
230 mm (8)
Высота
10 mm (4)
13,5 mm (2)
15 mm (5)
17 mm (10)
20 mm (6)
25 mm (10)
30 mm (8)
31 mm (1)
40 mm (17)
44 mm (4)
45 mm (2)
55,4 mm (1)
60 mm (33)
64 mm (8)
65 mm (4)
80 mm (10)
82 mm (1)
100 mm (8)
Материал
Поливинилхлорид (108)
Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол (2)
Сталь (14)
Термопластичный эластомер (10)
47 товар (134 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
2 Варианты
Заглушка
К продукту
2 Варианты
Заглушка
К продукту
2 Варианты
Заглушка для короба типа WDK 13025
К продукту
5 Варианты
Заглушка для короба тип WDK 15015
К продукту
3 Варианты
Заглушка для короба тип WDK 15030
К продукту
3 Варианты
Заглушка для короба тип WDK 15040
К продукту
4 Варианты
Заглушка для короба тип WDK 20020
К продукту
4 Варианты
Заглушка для короба тип WDK 20035
К продукту
2 Варианты
Заглушка для короба тип WDK 20050
К продукту
4 Варианты
Заглушка
К продукту
4 Варианты
Заглушка
К продукту
4 Варианты
Заглушка
К продукту
4 Варианты
Заглушка
К продукту
4 Варианты
Заглушка для кабельного короба тип WDK 40040
К продукту
5 Варианты
Заглушка для короба тип WDK 40060
К продукту
4 Варианты
Заглушка для короба тип WDK 40090
К продукту
4 Варианты
Заглушка для короба тип WDK 40110
К продукту
4 Варианты
Заглушка для короба тип WDK 60060
К продукту
4 Варианты
Заглушка для короба тип WDK 60090
К продукту
5 Варианты
Заглушка для короба тип WDK 60110
К продукту
4 Варианты
Заглушка для короба тип WDK 60130
К продукту
4 Варианты
Заглушка для короба тип WDK 60150
К продукту
4 Варианты
Заглушка для короба тип WDK 60170
К продукту
4 Варианты
Заглушка для короба тип WDK 60210
К продукту
4 Варианты
Заглушка для короба тип WDK 60230
К продукту
4 Варианты
Заглушка для короба тип WDK 80170
К продукту
4 Варианты
Заглушка для короба тип WDK 80210
К продукту
4 Варианты
Заглушка для короба тип WDK 100130
К продукту
4 Варианты
Заглушка для короба тип WDK 100230
К продукту
2 Варианты
Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 40040
К продукту
Загрузить дополнительно Продукты
30 из 47 товар