- Описание продукта
-
Описание продуктаТорцевая заглушка для кабельного короба LКМ.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 Вид крепления с фиксатором Защитная плёнка нет Исполнение Слева/справа Конструкция соединителей Встроенный соединитель Коэффициент прочности IK10 Материал Термопластичный эластомер Не содержит галогенов да Повышение живучести конструкции да Размер 20x30mm Серия продукции LKM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный графит; RAL 9011 Размеры
Высота 25 mm Длина 11 mm Ширина 32 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0144 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0144 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LKM EK20030GRSW / 6249774 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС LKM EK20030GRSW / 6249774 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LKM EK20030GRSW / 6249774 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LKM EK20030GRSW / 6249774 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия LKM EK20030GRSW / 6249774 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу LKM-Kanal , 0.72MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский