End piece, for cable trunking type LKM 60100

Артикул, номер 6249784 | EAN 4012197377441

6249784 / LKM EK60100GRSW
черный графит; RAL 9011
Описание продукта
Описание продукта
Торцевая заглушка для кабельного короба LКМ.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
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
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Защитная плёнка нет
Исполнение Слева/справа
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Коэффициент прочности IK10
Материал Термопластичный эластомер
Не содержит галогенов да
Повышение живучести конструкции да
Размер 60x100mm
Серия продукции LKM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный графит; RAL 9011

Размеры

Высота 65 mm
Длина 18 mm
Ширина 103 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0644 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0644 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKM EK60100GRSW черный графит; RAL 9011 6249784
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKM EK60100GRSW / 6249784 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKM EK60100GRSW / 6249784 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKM EK60100GRSW / 6249784 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LKM EK60100GRSW / 6249784 , 0.10MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKM EK60100GRSW / 6249784 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу LKM-Kanal , 0.72MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.