End piece, for cable trunking type LKM 80080

Артикул, номер 6249792 | EAN 4012197377526

6249792 / LKM EK80080GRSW
черный графит; RAL 9011
Описание продукта
Описание продукта
Торцевая заглушка для кабельного короба LКМ.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
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
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Защитная плёнка нет
Исполнение Слева/справа
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Коэффициент прочности IK10
Материал Термопластичный эластомер
Не содержит галогенов да
Повышение живучести конструкции нет
Размер 80x80mm
Серия продукции LKM
Цвет черный графит; RAL 9011

Размеры

Высота 82 mm
Длина 18 mm
Ширина 83 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0668 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0668 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKM EK80080GRSW черный графит; RAL 9011 6249792
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKM EK80080GRSW / 6249792 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKM EK80080GRSW / 6249792 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKM EK80080GRSW / 6249792 , 0.09MB , pdf

Инструкции по монтажу LKM-Kanal , 0.72MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.