Фальцевая и балочная клемма, 10-20 мм

Артикул, номер 5304504 | EAN 4012195416418

Rd 8-10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• толщина фланца до 12 или 10-20 мм;
• с установленным фиксируемым зажимным винтом 5000;
• с 2 шестигранными болтами M8 x 20 из стали, оцинкованой методом горячего погружения;
• зажимные элементы из ковкого чугуна, оцинкованого методом горячего погружения;
• отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Зажимной болт
Вид соединителя Клеммное соединение
Диапазон зажима макс. 20 mm
Диапазон зажима мин. 10 mm
Материал Стальное литье
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для соединения Прочее
Посадка Rd 8-10 mm
Промежуточная пластина нет
Размер 20mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность N/50 kA

Размеры

Высота 54,5 mm
Длина 63 mm
Размер t 25 mm
Размер L 63 mm
Ширина 38 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,6423 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6423 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Диапазон зажима макс. Диапазон зажима мин. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
5004 DIN-FT 12 Rd 8-10 mm 12 mm - 5304407
10 Штук
5004 DIN-FT 20 Rd 8-10 mm 20 mm 10 mm 5304504
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 5004 DIN-FT 20 / 5304504 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 5004 DIN-FT 20 / 5304504 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 5004 DIN-FT 20 / 5304504 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 5004 DIN-FT 20 / 5304504 , 0.12MB , pdf

5004 DIN-FT 20 / 5304504
Загрузить