Артикул, номер 5317479 Фальцевая и соединительная клемма для листового металла толщиной до 5 мм, Cu К продукту
Артикул, номер 5317428 Фальцевая и соединительная клемма для листового металла толщиной до 5 мм, FT К продукту
Артикул, номер 5317258 Фальцевая клемма для круглых проводников Rd 8-10, диапазон зажима до 10 мм К продукту
Артикул, номер 5317208 Фальцевая клемма для круглых проводников Rd 8-10 с диапазоном зажима до 10 мм К продукту
Артикул, номер 5317207 Фальцевая клемма для круглых проводников Rd 8-10, диапазон зажима до 10 мм К продукту