- Описание продукта
-
Описание продукта• Толщина листового металла до 5 мм
• Для прокладки провода параллельно и перпендикулярно металлическому листу
• 4 винта с шестигранной головкой M6 x 16
• Соответствует требованиям VDE 0185-305 (IEC 62305)
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой Вид соединителя Фальцевая клемма Диапазон зажима макс. 5 mm Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Посадка Rd 8 mm Размер 8mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Токопроводящая способность N/50 kA Размеры
Высота 24 mm Длина 66 mm Ширина 40 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3872 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3872 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 274 FT / 5317428 , 0.14MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 274 FT / 5317428 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 274 FT / 5317428 , 0.27MB , pdfRoHS Декларация соответствия 274 FT / 5317428 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский