Фальцевая клемма с диапазоном зажима до 10 мм

Артикул, номер 5317274 | EAN 4012195420736

5317274 / 273 CU
Rd 8-10 mm
10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• для фальца толщиной до 10 мм;

• для прокладки проводников вдоль и поперек поверхности с помощью 2 шестигранных болтов M8 x 10 и 2 шестигранных болтов M8 x 16 (F);

• 273 медь: с шестигранными болтами из нержавеющей стали (VA).
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя Фальцевая клемма
Диапазон зажима макс. 10 mm
Материал Медь
Посадка Rd 8-10 mm
Размер 8/10mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность N/50 kA

Размеры

Высота 25 mm
Длина 60 mm
Ширина 56 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,7811 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7811 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Диапазон зажима макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
273 CU Rd 8-10 mm 10 mm 5317274
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 273 CU / 5317274 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 273 CU / 5317274 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 273 CU / 5317274 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 273 CU / 5317274 , 0.13MB , pdf

273 CU / 5317274
Загрузить