- Описание продукта
-
Описание продукта• толщина до 7 мм;
• для прокладки проводов вдоль и поперек поверхности с помощью 4 шестигранных болтов М6 х 16;
• отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой Вид соединителя Фальцевая клемма Диапазон зажима макс. 7 mm Материал Литье из цинкового сплава под давлением Поверхность омедненный Посадка Rd 8-10 mm Размер 8/10mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Токопроводящая способность H/100 kA Размеры
Высота 28 mm Длина 35 mm Ширина 35 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2426 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2426 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 269 MS / 5317053 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 269 MS / 5317053 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 269 MS / 5317053 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 269 MS / 5317053 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский