- Описание продукта
-
Описание продуктаФиксатор для соединения кронштейна с профилем для конвекционной решетки.
Подходит к крепежным консолям для подоконников толщиной 23,5 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Настенный монтаж Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер 65x39x1,8 Серия продукции Rapid 80® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 1,8 mm Длина 65 mm Ширина 39 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0189 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0189 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SP3 / 6279800 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС SP3 / 6279800 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SP3 / 6279800 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SP3 / 6279800 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SP3 / 6279800 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Montagezubehör Geräteeinbaukanäle , 2.86MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh profiles , 5.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский