Фиксатор A2

Артикул, номер 6016839 | EAN 4012196013456

6016839 / GKS 34 A2
34 x 22
Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Фиксатор для крепления проволочных кабельных лотков к настенным / опорным кронштейнам.

Включая винт FRS M 6x20 с комбинированной гайкой.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 55 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 105 мм
  • C-образный проволочный лоток, высота боковой стенки 50 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка да
Размер 34 x 22
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1437 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1437 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GKS 34 A2 34 x 22 Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6016839
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GKS 34 A2 / 6016839 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GKS 34 A2 / 6016839 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GKS 34 A2 / 6016839 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GKS 34 A2 / 6016839 , 0.13MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

GKS 34 A2 / 6016839
Загрузить