- Описание продукта
-
Описание продуктаФиксатор для крепления проволочных кабельных лотков к настенным / опорным кронштейнам.
В комплекте с болтом FRS M6 x 20 с гайкой и шайбой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4401 Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка да Размер 34 x 22 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1437 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1437 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GKS 34 A4 / 6016859 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС GKS 34 A4 / 6016859 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия GKS 34 A4 / 6016859 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GKS 34 A4 / 6016859 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский