- Описание продукта
-
Описание продуктаФиксатор для крепления проволочных лотков.
Применяется только с проволочными лотками с размером ячейки 50 x 100 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия 7 mm Материал Нержавеющая сталь 1.4404 Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка да Размер 60x40 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Длина 60 mm Ширина 40 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2606 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2606 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GKS 50 07 A4 / 6015310 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС GKS 50 07 A4 / 6015310 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия GKS 50 07 A4 / 6015310 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GKS 50 07 A4 / 6015310 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский