Фиксатор А4

Артикул, номер 6015315 | EAN 4012195887256

Нержавеющая сталь 1.4404
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Фиксатор для крепления проволочных лотков.

Применяется только с проволочными лотками с размером ячейки 50 x 100 мм.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 55 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 105 мм
  • C-образный проволочный лоток, высота боковой стенки 50 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр отверстия 11 mm
Материал Нержавеющая сталь 1.4404
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка да
Размер 60x40
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3989 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3989 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GKS 50 07 A4 Нержавеющая сталь 1.4404 без обработки, дообработанный 6015310
50 Штук
GKS 50 11 OP A4 Нержавеющая сталь 1.4404 без обработки, дообработанный 6015315
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GKS 50 11 OP A4 / 6015315 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС GKS 50 11 OP A4 / 6015315 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GKS 50 11 OP A4 / 6015315 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GKS 50 11 OP A4 / 6015315 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

GKS 50 11 OP A4 / 6015315
Загрузить