- Описание продукта
-
Описание продуктаФиксатор для безболтового крепления разделительных полочек в кабельных лотках лестничного типа.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Крепежный зажим Материал Нержавеющая сталь 1.4310 Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0267 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0267 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KS KL A2 / 6062284 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС KS KL A2 / 6062284 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании KS KL A2 / 6062284 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия KS KL A2 / 6062284 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KS KL A2 / 6062284 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский