- Описание продукта
-
Описание продуктаФиксатор для безвинтового крепления разделительных полочек в кабельных лотках RKSM, MKS и SKS.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Крепежный зажим Материал Нержавеющая сталь 1.4310 Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0303 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0303 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KS KR A2 / 6062280 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС KS KR A2 / 6062280 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании KS KR A2 / 6062280 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия KS KR A2 / 6062280 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KS KR A2 / 6062280 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid for cable trays, Magic , 0.23MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский