Фиксатор для малых нагрузок TKH FT

Артикул, номер 6355812 | EAN 4012196579259

6355812 / TKH-L-25 FT
25 mm
10 kN
Описание продукта
Описание продукта
Фиксатор со скользящей гайкой для крепления профильных реек на стальных конструкциях.

Диапазон зажима фиксатора ограничен макс. толщиной крепления 25 мм.

Фиксатор применяется в комбинации с профильными рейками с шириной шлица 22 мм.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Винт M10 x 25
Материал Сталь
Метрическая резьба 10
Нагрузка (F) кН 10 kN
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Размер M10x50
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 25 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,0198 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 2
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0198 кг CO2e / 2 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Нагрузка (F) кН Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TKH-L-25 FT 25 mm 10 kN 6355812
10 пар
Загрузки

Техническая спецификация TKH-L-25 FT / 6355812 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС TKH-L-25 FT / 6355812 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия TKH-L-25 FT / 6355812 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TKH-L-25 FT / 6355812 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Clamp fastening systems , 0.71MB , pdf
Загрузить

TKH-L-25 FT / 6355812
Загрузить