- Описание продукта
-
Описание продуктаДержатель со штыковым замком для крепления предохранителей размера Ø 5 x 20 мм. С огнестойкими соединительными проводами с номинальным поперечным сечением 2,5 мм², без изоляции. Для монтажа огнестойких распределительных коробок FireBox Т-серии с помощью крепежного материала, поставляемого в комплекте.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Anschlussart Винтовой зажим Материал Стеатит Повышение живучести конструкции да Размеры слаботочного предохранителя 5x20 мм Серия продукции Огнестойкие распределительные коробки FireBox T-серии Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет кремовый Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0784 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0784 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TE-FH 520 / 7205570 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС TE-FH 520 / 7205570 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия TE-FH 520 / 7205570 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия TE-FH 520 / 7205570 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский