- Описание продукта
-
Описание продуктаДля установки в монтажных рамках MTU2 и MTU3 для фиксации входящих проводов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения нет Возможность разгрузки от усилий натяжения да Глубина 36 mm Защитная рамка напольного покрытия нет Конструкция для тяжелых нагрузок нет Материал Сталь Монтажное отверстие для напольного бокса нет Отсоединяемая крышка нет Плита настила нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да Подходит для канала, прокладываемого под полом да Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Поле для маркировки нет С выемкой напольного покрытия нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Утапливаемый вровень с полом нет Цвет черный; RAL 9005 Размеры
Длина 68 mm Ширина 26,6 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1973 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1973 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MTU ZE / 7407844 , 0.15MB , pdfREACH Декларация соответствия MTU ZE / 7407844 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MTU ZE / 7407844 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский