- Описание продукта
-
Описание продуктаФиксатор для крепления трапециевидного подвеса на соответствующих потолках.
Важно: необходимо учитывать статические характеристики трапециевидного потолка.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конец шарнира нет Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нагрузка (F) кН 0,8 kN Нержавеющая сталь, протравленная да Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка да Прочность материала 1,5 mm Размер 145x10 Разрушающая нагрузка 0,8 kN Регулируемый да Серия продукции Серия TP Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 22,5 mm Длина 145 mm Ширина 9,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2457 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2457 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TPB R A2 / 6357538 , 0.14MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС TPB R A2 / 6357538 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия TPB R A2 / 6357538 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TPB R A2 / 6357538 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, universal systems , 2.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский