Фиксатор для трапециевидного крепления FS

Артикул, номер 6357536 | EAN 4012195523680

6357536 / TPB R FS
0,8 kN
Описание продукта
Описание продукта
Фиксатор для крепления трапециевидного подвеса на соответствующих потолках.

Важно: необходимо учитывать статические характеристики трапециевидного потолка.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Конец шарнира нет
Материал Сталь
Нагрузка (F) кН 0,8 kN
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка да
Прочность материала 1,5 mm
Размер 145x10
Разрушающая нагрузка 0,8 kN
Регулируемый да
Серия продукции Серия TP
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 22,5 mm
Длина 145 mm
Ширина 9,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1167 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1167 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Нагрузка (F) кН Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TPB R FS 0,8 kN 6357536
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TPB R FS / 6357536 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС TPB R FS / 6357536 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия TPB R FS / 6357536 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TPB R FS / 6357536 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, universal systems , 2.12MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить

TPB R FS / 6357536
Загрузить