- Описание продукта
-
Описание продуктаЗажим для крепления решетчатых лотков к настенным или зажимным кронштейнам.
Включая винт FRS M 6x20 с комбинированной гайкой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка да Размер 34 x 22 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0674 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0674 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GKS 34 FS SP / 6016857 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС GKS 34 FS SP / 6016857 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия GKS 34 FS SP / 6016857 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GKS 34 FS SP / 6016857 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский