Фиксатор FS

Артикул, номер 6015263 | EAN 4012196421398

60 x 40
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Фиксатор для крепления проволочных лотков.

Применяется только с проволочными лотками с размером ячейки 50 x 100 мм.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 55 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 105 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр отверстия 7 mm
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка да
Размер 60 x 40
Размер 60x40
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Длина 60 mm
Ширина 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1091 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1091 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GKS 50 07 FS 60 x 40 Сталь оцинкован конвейерным методом 6015263
50 Штук
GKS 50 11 FS 60 x 40 Сталь оцинкован конвейерным методом 6015276
50 Штук
GKS 50 07 FS SP 60 x 40 Сталь оцинкован конвейерным методом 6015290
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GKS 50 07 FS / 6015263 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GKS 50 07 FS / 6015263 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GKS 50 07 FS / 6015263 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GKS 50 07 FS / 6015263 , 0.10MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GKS 50 07 FS / 6015263 , 0.10MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

GKS 50 07 FS / 6015263
Загрузить