- Описание продукта
-
Описание продуктаЗажим для крепления решетчатых лотков к настенным или зажимным кронштейнам.
Включая винт FRS M 6x20 с комбинированной гайкой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка да Размер 34 x 22 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0616 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0616 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GKS 34 FT / 6016820 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС GKS 34 FT / 6016820 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия GKS 34 FT / 6016820 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия GKS 34 FT / 6016820 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский