Фиксатор FT

Артикул, номер 6016858 | EAN 4012196120376

34 x 22
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Зажим для крепления решетчатых лотков к настенным или зажимным кронштейнам.

Включая винт FRS M 6x20 с комбинированной гайкой.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 55 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 105 мм
  • C-образный проволочный лоток, высота боковой стенки 50 мм
  • Упаковка полностью из переработанного картона
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка да
Размер 34 x 22
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,061 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,061 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GKS 34 FT 34 x 22 Сталь Горячее цинкование методом погружения 6016820
20 Штук
GKS 34 FT SP 34 x 22 Сталь Горячее цинкование методом погружения 6016858
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GKS 34 FT SP / 6016858 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС GKS 34 FT SP / 6016858 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GKS 34 FT SP / 6016858 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GKS 34 FT SP / 6016858 , 0.28MB , pdf

Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

GKS 34 FT SP / 6016858
Загрузить