Фиксатор KL

Артикул, номер 6354114 | EAN 4012196194353

Описание продукта
Описание продукта
Фиксатор типа KL1 для крепления легких несущих конструкций к фланцам стальных конструкций.

Фиксатор следует подогнать в соответствии с толщиной материала держателя.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Винт M10 x 50
Материал Сталь
Метрическая резьба 10
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Размер 60x50
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 15 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,4884 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4884 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KL1 10 S FT 10 mm 6354106
10 Штук
KL1 15 S FT 15 mm 6354114
10 Штук
KL1 20 S FT 20 mm 6354122
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KL1 15 S FT / 6354114 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KL1 15 S FT / 6354114 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия KL1 15 S FT / 6354114 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KL1 15 S FT / 6354114 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Clamp fastening systems , 0.71MB , pdf
Загрузить

KL1 15 S FT / 6354114
Загрузить