- Описание продукта
-
Описание продуктаФиксатор типа KL1 для крепления легких несущих конструкций к фланцам стальных конструкций.
Фиксатор следует подогнать в соответствии с толщиной материала держателя.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Винт M10 x 50 Материал Сталь Метрическая резьба 10 Поверхность Горячее цинкование методом погружения Размер 60x50 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 20 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,5136 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5136 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KL1 20 S FT / 6354122 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС KL1 20 S FT / 6354122 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия KL1 20 S FT / 6354122 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KL1 20 S FT / 6354122 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Clamp fastening systems , 0.71MB , pdf
Казахстан - Русский