Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаФиксатор, предусмотренный для надежного крепления крышки к листовым кабельным лоткам и кабельным лоткам лестничного типа.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Высота лестницы/лотка 110 Материал Нержавеющая сталь 1.4310 Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер B 120,9 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DKL 110 A2 / 6065554 , 0.14MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DKL 110 A2 / 6065554 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DKL 110 A2 / 6065554 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DKL 110 A2 / 6065554 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf