Указание: Этот товар снят с производства.

Фиксатор крышки 85 A2

Артикул, номер 6065546 | EAN 4012196517756

Описание продукта
Описание продукта
Фиксатор, предусмотренный для надежного крепления крышки к листовым кабельным лоткам и кабельным лоткам лестничного типа.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Высота лестницы/лотка 85
Материал Нержавеющая сталь 1.4310
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Размер B 95,9 mm
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DKL 35 A2 6065503
20 Штук
DKL 60 A2 6065538
20 Штук
DKL 85 A2 6065546
20 Штук
DKL 110 A2 6065554
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DKL 85 A2 / 6065546 , 0.14MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DKL 85 A2 / 6065546 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DKL 85 A2 / 6065546 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DKL 85 A2 / 6065546 , 0.12MB , pdf

DKL 85 A2 / 6065546
Загрузить