- Описание продукта
-
Описание продуктаФиксатор для механического и электрического соединения крышки и основания короба. Подходит для крышек системы Rapid 45, Rapid 80 и электромонтажных колонн ISS.
При установке разных размеров крышки следует учитывать следующие рекомендации:
L<1000 мм: 4 шт
L=1000 - 2000 мм: 6 шт.
L>2000 мм: 8 шт.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность гальванически оцинкованный Размер 11x20x6 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 6 mm Длина 11 mm Ширина 20 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0075 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0075 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKV3V / 6288700 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС RKV3V / 6288700 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RKV3V / 6288700 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RKV3V / 6288700 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKV3V / 6288700 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Pultkanal GEK-S , 2.99MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, RKV, RK3V , 0.03MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdf
Казахстан - Русский