Указание: Этот товар снят с производства.

Фиксатор KWS A2

Артикул, номер 6355439 | EAN 4012196195558

5,7 kN
Описание продукта
Описание продукта
Фиксирующий угол с болтом KWS с шестигранной головкой для прямого крепления конструкций к фланцам стальных балок.

Фиксирующий угол следует подогнать по толщине материала конструкции.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Винт M12 x 60
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Метрическая резьба 12
Нагрузка (F) кН 5,7 kN
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер 60x50
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 20 mm
Все виды

Все виды

Типы Высота Нагрузка (F) кН Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KWS 20 A2 20 mm 5,7 kN 6355439
5 пар
KWS 25 A2 25 mm 5,7 kN 6355447
5 пар
Загрузки

Техническая спецификация KWS 20 A2 / 6355439 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KWS 20 A2 / 6355439 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия KWS 20 A2 / 6355439 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KWS 20 A2 / 6355439 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Clamp fastening systems , 0.71MB , pdf
Загрузить

KWS 20 A2 / 6355439
Загрузить