- Описание продукта
-
Описание продуктаФиксирующий угол с болтом KWS с шестигранной головкой для прямого крепления конструкций к фланцам стальных балок.
Фиксирующий угол следует подогнать по толщине материала конструкции.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Винт M12 x 50 Материал Сталь Метрическая резьба 12 Нагрузка (F) кН 5,7 kN Поверхность Горячее цинкование методом погружения Размер 60x50 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 10 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,4473 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 2 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,4473 кг CO2e / 2 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KWS 10 FT / 6355226 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС KWS 10 FT / 6355226 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия KWS 10 FT / 6355226 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KWS 10 FT / 6355226 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Clamp fastening systems , 0.71MB , pdf
Казахстан - Русский