Фиксатор KWS FT

Артикул, номер 6355234 | EAN 4012196194896

5,7 kN
Описание продукта
Описание продукта
Фиксирующий угол с болтом KWS с шестигранной головкой для прямого крепления конструкций к фланцам стальных балок.

Фиксирующий угол следует подогнать по толщине материала конструкции.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Винт M12 x 50
Материал Сталь
Метрическая резьба 12
Нагрузка (F) кН 5,7 kN
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Размер 60x50
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 15 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,5805 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 2
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,5805 кг CO2e / 2 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Нагрузка (F) кН Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KWS 5 FT 5 mm 5,7 kN 6355218
10 пар
KWS 10 FT 10 mm 5,7 kN 6355226
10 пар
KWS 15 FT 15 mm 5,7 kN 6355234
10 пар
KWS 20 FT 20 mm 5,7 kN 6355242
10 пар
KWS 25 FT 25 mm 5,7 kN 6355250
10 пар
Загрузки

Техническая спецификация KWS 15 FT / 6355234 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KWS 15 FT / 6355234 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия KWS 15 FT / 6355234 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KWS 15 FT / 6355234 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Clamp fastening systems , 0.71MB , pdf
Загрузить

KWS 15 FT / 6355234
Загрузить