Фиксатор LKS 40 A2

Артикул, номер 6017134 | EAN 4012196295630

6017134 / LKS 40 A2
45 mm
Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Фиксатор для креления кабельных лотков лестничного типа.

Крепление на кронштейнах MWA 12, AW 15, AW 30 и AW 55 с помощью винта FRSB M6x20, поставляемого в комплекте.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность без обработки, дообработанный
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 45 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1338 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1338 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKS 40 A2 45 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6017134
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKS 40 A2 / 6017134 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKS 40 A2 / 6017134 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKS 40 A2 / 6017134 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LKS 40 A2 / 6017134 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKS 40 A2 / 6017134 , 0.12MB , pdf

LKS 40 A2 / 6017134
Загрузить