Фиксатор LKS 60/4 A2

Артикул, номер 6221130 | EAN 4012196015252

6221130 / LKS 60 4 A2
6 mm
Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Фиксатор для креления кабельных лотков лестничного типа.

Крепление на кронштейнах AW 15, AW 30 и AW 55 с помощью винта FRSB M6x20, поставляемого в комплекте.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность без обработки, дообработанный
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 6 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3337 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3337 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKS 60 4 A2 6 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6221130
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKS 60 4 A2 / 6221130 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKS 60 4 A2 / 6221130 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKS 60 4 A2 / 6221130 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LKS 60 4 A2 / 6221130 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKS 60 4 A2 / 6221130 , 0.12MB , pdf

LKS 60 4 A2 / 6221130
Загрузить