Фиксатор, усиленный TKS ZL

Артикул, номер 6355798 | EAN 4012196677696

6355798 / TKS-S-30 ZL
30 mm
21 kN
Описание продукта
Описание продукта
Фиксатор с гайкой с шестигранной головкой для больших нагрузок для прямого крепления на стальных конструкциях.

Диапазон зажима фиксатора ограничен макс. толщиной крепления 30 мм.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Винт M12 x 75
Материал Сталь
Метрическая резьба 12
Нагрузка (F) кН 21 kN
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Размер M12x75
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 30 mm
Все виды

Все виды

Типы Высота Нагрузка (F) кН Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TKS-S-30 ZL 30 mm 21 kN 6355798
10 пар
Загрузки

Техническая спецификация TKS-S-30 ZL / 6355798 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС TKS-S-30 ZL / 6355798 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия TKS-S-30 ZL / 6355798 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TKS-S-30 ZL / 6355798 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Clamp fastening systems , 0.71MB , pdf
Загрузить

TKS-S-30 ZL / 6355798
Загрузить