Лючок GES R2
Сочетание функциональности и дизайна на минимальном пространстве
Лаконичный дизайн, качественные материалы и чрезвычайно высокая нагрузочная способность — все это гарантируют круглые лючки GES R2. Они находят применение везде, где требуется компактный доступ к силовым и телекоммуникационным сетям в полу.
Лючки GES R2 неизменно находят применение, когда особое значение придается лаконичному внешнему виду и множеству функциональных возможностей: в частных квартирах, в общественных помещениях (торговые центры и фойе) или на демонстрационных площадках автосалонов. Они дополнительно подчеркивают качество напольных поверхностей и помогают передавать данные и доставлять электроэнергию именно туда, где это необходимо.
- Компактность: имея диаметр всего в 140 мм, лючки GES R2 волшебным образом вписываются в общий рисунок напольного покрытия.
- Прочность: круглые лючки выдерживают нагрузку до 15 кН. Благодаря поверхности, устойчивой к царапинам и истиранию, лючки обладают высокой прочностью и могут использоваться для самых разных целей.
- Богатство вариантов: восемь вариантов крышек из пластика и металла позволяют лючку GES R2 гармонично вписаться в любое напольное покрытие. Металлические варианты с классом защиты IP66 также подходят для помещений с полами с влажным типом уборки.
- Адаптивность: благодаря разным вариантам открытия крышки лючок можно адаптировать к условиям эксплуатации и способу уборки пола. Крышки доступны в виде откидных крышек с блокирующим зажимом, в виде тубуса с рукояткой и в виде глухой крышки с внутренним шестигранником.
Модульная конструкция: простота конфигурации в зависимости от назначения

Лючок GES R2 имеет модульную конструкцию и состоит из следующих компонентов: приборная коробка, монтажная коробка и регулируемое монтажное основание под заливку в бетон .
Модульная конструкция гарантирует простоту конфигурации в зависимости от назначения
Это может стать решающим преимуществом для проектировщиков и монтажников:
лючок GES R2 легко собирается в соответствии с индивидуальными пожеланиями заказчика и требованиями строительного объекта.
Монтажная коробка для гибкого монтажа

Монтажная коробка может быть пустой или предварительно укомплектованной. Предварительно укомплектованный вариант представляет собой двойную розетку или свободно выбираемую комбинацию из двух изделий серии Modul 45. Монтажная коробка, предварительно укомплектованная двойной розеткой, отлично подходит для стандартных монтажных ситуаций. Вариант на два устройства Modul-45 обеспечивает дополнительную гибкость монтажа: монтажное пространство в этом варианте раздельное — это позволяет одновременно установить две розетки и два мультимедийных разъема (HDMI, VGA или телекоммуникационная техника).
Подходит для любого пола: варианты крышки для лючков GES R2

Использование лючков GES R2 предельно просто: соединительные кабели вставляются в компактное монтажное пространство, которое после этого закрывается крышкой. Чтобы лючки GES R2 можно было использовать в самых разных областях, их крышки имеются в различных цветах, они могут быть выполнены из разных материалов и позволять разные варианты открытия. Благодаря этому в зависимости от исполнения крышки круглый лючок может использоваться для напольных покрытий как с влажным, так и с сухим типом уборки.
Обзор вариантов лючков GES R2
Модель из цинкового сплава под давлением, с тубусом, для полов с влажным типом уборки

Модель из цинкового литья под давлением, с тубусом, доступна с обработкой поверхности различных цветовых оттенков: старая медь, старая латунь, хром, никель, а также дополнительных вариантов цвета – оксидированный никель и глубокий черный .
Тубус герметизирует внутреннее пространство лючка в закрытом состоянии и препятствует попаданию воды, как это происходит, например, при уборке пола. Даже если крышка будет открыта для вывода кабеля, уплотнитель в нижнем кольце защитит монтажную коробку от проникновения в нее воды. Таким образом, лючок GES R2 в модели из цинкового сплава под давлением с тубусом соответствует требованиям стандарта EN 50085-2-2 к устройствам в напольных покрытиях с влажным типом уборки и в закрытом состоянии имеет класс защиты IP66.
Глухое исполнение с металлической крышкой

В этом варианте лючка GES R2 используется заглушка, которая легко открывается при помощи шестигранного ключа.
Поэтому данное исполнение подходит прежде всего для общественных мест и для временного подключения различных устройств.
Модель из цинкового сплава под давлением с откидной крышкой для напольных покрытий с влажным типом уборки

Лючки GES R2 в модели из цинкового сплава под давлением с откидной крышкой также впечатляют премиальным дизайном и в таком исполнении они идеально подходят для высококачественных напольных покрытий с сухим или влажным типом уборки.
Защелкивающаяся конструкция откидной крышки обеспечивает надежный вывод и защиту подключенного кабеля. В закрытом состоянии лючок подходит также для влажного типа уборки. Такое исполнение GES R2 доступно в следующих цветах: старая латунь, старая медь, хром, никель,, оксидированный никель и глубокий черный .
Пластиковая модель лючка GES R2 для напольных покрытий с сухим типом уборки

Пластиковая модель лючка GES R2 подходит для таких напольных покрытий с сухим типом уборки, как ковровые покрытия, и зачастую используется в офисных и административных зданиях. Доступные цвета на выбор: темно-серый и черный графит. Лючок GES R2 из пластика доступен с двумя вариантами открытия крышки:
- вариант с выводом кабеля для постоянного питания электрооборудования;
- вариант с глухой крышкой, которую можно открыть только отверткой, что обеспечивает защиту от несанкционированного доступа. Поэтому этот вариант особенно хорошо подходит для общественных помещений.
Дополнительная информация
Всю информацию о лючке GES R2 также можно найти в нашем проспекте. Инструкцию по монтажу лючка GES R2 можно посмотреть в нашем видеоролике по монтажу. Вас интересуют другие лючки из ассортимента продукции OBO? Здесь мы хотели бы представить вам наши лючки и напольные розетки UDHOME .