- Описание продукта
-
Описание продукта5052: Плоский проводник / полосовая сталь в рулонах
• слой цинка:: 225 гр/м² (прим. 30 мкм)
- Технические данные
-
Технические характеристики
Length tolerance ± 5 % Кольцо стандартного размера (ок. кг) 21 Кольцо стандартного размера (ок. м) 30 Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Поперечное сечение 90 mm² Размер 30x3mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 3 mm Размер Н 3 mm Размер B 30 mm Ширина 30 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 5052 30X3 / 5020808 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 5052 30X3 / 5020808 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 5052 30X3 / 5020808 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 5052 30X3 / 5020808 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский