- Описание продукта
-
Описание продукта5052: Плоский проводник / полосовая сталь в рулонах
• слой цинка:: 225 гр/м² (прим. 30 мкм)
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Length tolerance ± 5 % Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Поперечное сечение 105 mm² Размер 30x3,5mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 3,5 mm Ширина 30,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,3178 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,3178 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 5052 30X3.5 / 5020638 , 0.16MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 5052 30X3.5 / 5020638 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 5052 30X3.5 / 5020638 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 5052 30X3.5 / 5020638 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский