Гибкий канал

Артикул, номер 6154930 | EAN 4012196277995

1000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Гибкий канал надежно и безопасно подводит кабель к рабочему месту. Он соединяет настольный бокс с плинтусным кабельным коробом или напольным боксом. Размеры гибкого канала: длина - 1000 мм, ширина - 60 мм, высота - 20 мм.

Канал разделен на 2 секции, емкость каждой секции:
2 кабеля общим диаметром до 8,5 мм, или 3 кабеля общим диаметром до 7,5 мм, или 4 кабеля общим диаметром до 7,0 мм, или 5 кабелей общим диаметром до 6,0 мм.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Размер 1000mm
Серия продукции Гибкий кабельный канал
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвет: черный; RAL 7021

Размеры

Длина 1000 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
FLK-2K LGR 1000 mm 6154922
1 м
FLK-2K SWGR 1000 mm 6154930
1 м
Загрузки

Техническая спецификация FLK-2K SWGR / 6154930 , 0.12MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия FLK-2K SWGR / 6154930 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия FLK-2K SWGR / 6154930 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.