- Описание продукта
-
Описание продуктаГибкий канал надежно и безопасно подводит кабель к рабочему столу. Он соединяет настольный бокс с плинтусным кабельным коробом или напольным боксом. Размеры гибкого канала: длина - 1000 мм, ширина - 60 мм, высота - 20 мм.
Канал состоит из 2 секций следующей вместимости:
2 провода диаметром 8,5 мм или 3 провода диаметром 7,5 мм или
4 провода диаметром 7,0 мм или 5 проводов диаметром 6,0 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Размер 1000mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Длина 1000 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация FLK-2K LGR / 6154922 , 0.12MB , pdfREACH Декларация соответствия FLK-2K LGR / 6154922 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия FLK-2K LGR / 6154922 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский