Глубинный заземлитель V4A 20 мм

Артикул, номер 5000866 | EAN 4012195371830

20 mm
Нержавеющая сталь 1.4401
Описание продукта
Описание продукта
• Система BP (Bundespost)
• Свинцовая вставка в монтажном отверстии улучшает контактные свойства
• С цапфой и отверстиями для монтажа насадок
• Соответствует требованиям VDE 0185-305 (IEC 62305) и DIN EN 62561-2
• Ток короткого замыкания Ik (50 Гц), время 1 с, температура макс. 300 °C: 4,5 кА (219 20 BP V4A)
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид профиля круглый Д=20 мм
Материал Нержавеющая сталь 1.4401
Наружный диаметр 20 mm
Размер 1,5m
Ток короткого замыкания (50 Гц)(1 с;≤ 300 °C) 4,2 kA
Токопроводящая способность H1/150 kA

Размеры

Длина 1500 mm
Размер L 1500 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 18,6066 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 18,6066 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Наружный диаметр Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
219 20 BP V4A 1000 mm 20 mm Нержавеющая сталь 1.4401 5000858
5 Штук
219 20 BP V4A 1500 mm 20 mm Нержавеющая сталь 1.4401 5000866
5 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Ударный наконечник для стержней заземления ST, BP и OMEX Ударный наконечник для стержней заземления ST, BP и OMEX 1820 20 3042200
1 Штук
Универсальный соединитель для стержней заземления Универсальный соединитель для стержней заземления 2760 20 V4A 5001633
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 219 20 BP V4A / 5000866 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 219 20 BP V4A / 5000866 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 219 20 BP V4A / 5000866 , 0.10MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 219 20 BP V4A / 5000866 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.