- Описание продукта
-
Описание продуктаГлухой электромонтажный лючок без углубления для вставки
фрагмента напольного покрытия, GES R2 для прямой установки в монтажной коробке MT R2.
Для монтажа в напольных покрытиях с сухим типом уборки.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 500 Н Защитная рамка напольного покрытия да Исполнение круглой формы Конструкция кабельного вывода Без кабельного вывода Коэффициент прочности IK10 Материал Полиамид Механизм открывания Инструмент Наружный диаметр 140 mm Нормы EN 50085-2-2 Подходит для канала, прокладываемого под полом нет Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Подходит для полов с влажным типом уборки нет Размер 140x140x40 С выемкой напольного покрытия нет Серия продукции BlackLine, GES R2 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40 Уборка пола сухой Цвет черный графит; RAL 9011 Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4053 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4053 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GES R2B 9011 / 7405088 , 0.24MB , pdfREACH Декларация соответствия GES R2B 9011 / 7405088 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GES R2B 9011 / 7405088 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES R2 , 0.19MB , pdfИнструкции по монтажу Long instructions, floor socket GES R2 , 0.83MB , pdf
Казахстан - Русский
Суппорт для телекоммуникационных модулей типа C
Монтажная коробка в комплекте с двойной розеткой
Монтажное основание для лючка GES R2