- Описание продукта
-
Описание продуктаБандаж используется в качестве проходки для одиночного кабеля, кабельных пучков и связок электромонтажных труб. Проходка состоит из гибкого
бандажа, фиксируемого с помощью проволоки. При обмотке кабеля важно учитывать частоту обертывания. Подробности можно найти допуске. С изоляцией для труб
производства Rockwool бандаж может применяться с нулевым зазором. Проволока идет в комплекте.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Вспенивающийся строительный материал Размер 1000x380x1mm Серия продукции Conlit® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Форма поставки Рулон Цвет серо-белый RAL 9002 Размеры
Длина 1 m Длина 1000 mm Размер L 1000 mm Ширина 380 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1037 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1037 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация CL-KS / 7202316 , 0.14MB , pdfREACH Декларация соответствия CL-KS / 7202316 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия CL-KS / 7202316 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Маркировочная табличка