Групповое крепление-захват GRIP 20

Артикул, номер 2205408 | EAN 4012195651642

20
Описание продукта
Описание продукта
Групповое крепление-захват универсально в применении. Оно подходит для настенного и потолочного монтажа. Крепежный элемент можно зафиксировать с помощью забивного дюбеля или пневмоустройства для забивания гвоздей.


With multifunctional fastening element.

Capacity: 2031/ 20 max. 20 cables NYM 3 x 1.5 mm²
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
  • Групповое крепление, настенный монтаж
  • Потолочный монтаж групповых креплений
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Количество проводов NYM 3 x 1,5 20
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Огнестойкое исполнение нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 20x NYM3x1,5
Разрушающая нагрузка 0,32 kN
С дюбелем нет
Серия продукции Серия GRIP
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0745 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-09-26T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0745 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество проводов NYM 3 x 1,5 Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2031 20 20 2205404
50 Штук
2031 20 SP 20 2205408
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2031 20 SP / 2205408 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2031 20 SP / 2205408 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании 2031 20 SP / 2205408 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2031 20 SP / 2205408 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2031 20 SP / 2205408 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate, Grip grouped support , 0.33MB , pdf

2031 20 SP / 2205408
Загрузить